新闻

Maxim发布业内最高安全等级的IoT微控制器,内置ChipDNA PUF密钥保护

MAX32520为信任根提供最安全的系统导入,有效保护医疗健康、工业和计算系统联网

中国,北京—2020年3月4日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX32520 ChipDNATM安全Arm® Cortex®-M4微控制器,从物理层面杜绝克隆(PUF),是业内首款符合金融及政府应用要求的安全微控制器。Maxim的PUF技术提供多层保护,是业内最先进的高成效密钥保护方案,可广泛用于IoT、医疗健康、工业和计算系统。

IoT市场在保持连续增长的同时,大量设备被安装到不受管控的区域,甚至具有潜在风险的环境下,使其更容易受到物理攻击。而这些攻击比一般的密钥破解、默认密码攻击等软件篡改更具威胁性。设计者希望为一些关键数据及操作提供更强大的系统防御能力,以防之密钥泄露可能造成的网络瘫痪、公司名誉受损以及财产损失,甚至是对人类生活产生的负面影响。

基于ChipDNA的MAX32520通过其PUF技术提供多层保护,采用业内最先进的密钥保护技术为加密操作提供最安全的密钥。器件使用防篡改PUF密钥进行闪存加密,安全导入功能支持信任根和串行闪存仿真。此外,当系统遭受恶意攻击时,PUF密钥固有的物理防护功能无需电池即可主动销毁密钥。迄今为止,即使最安全的保护方案也需要在电池供电的前提下才能实现这一最高等级的密钥保护。

主要优势

  • 防篡改: ChipDNA PUF电路产生的密钥具有强大的防物理攻击能力,确保用于数据和系统保护的密钥不会落入黑客之手。
  • IP保护: 采用PUF技术的闪存加密功能使得受保护的敏感数据能够抵御最先进的物理探测手段,提供目前市场中最可靠的IP保护。
  • 高级加密功能:DeepCover安全微控制器配备兼容SP 800-90A和SP 800-90B的TRNG (真随机数发生器) 、硬件加速器,支持AES-256、ECDSA P-521和SHA-512算法,能够保护所有用户数据。
  • 大存储容量: 提供高达2MB安全闪存,确保高级应用在高度安全环境下运行。
  • 高成效: 该安全控制器基于先进的过程节点技术,提供高级安全性、120 MHz ARM Cortex M4处理器和充足的内存空间。省去了其他安全敏感应用中常见的元件,例如电池、篡改监测IC和系统管理处理器。

评价

  • “IoT开发人员迫切需要强大的安全保护方案以增强其设计保护,同时又难以找到拥有相关技术的专业人员帮助他们将产品成功地推向市场。”Omdia公司IoT网络安全资深分析师 Tanner Johnson表示:“开发人员凭借Maxim的闪存加密PUF和安全装载技术,无需重新设计系统或开发代码,从而大幅缩短了产品上市时间。”
  • “IoT系统所面临的攻击技术变得越发复杂,每天都有系统攻击工具从学术界流入开源。”Maxim Integrated微处理器及安全产品事业部执行总监Kris Ardis表示:“基于ChipDNA架构的MAX32520向前迈进了坚实的一步。基于最先进的密钥保护技术专为IoT应用而设计,有效保护您的数据和IP,帮助设计者抵御未来的系统威胁。”

供货及价格

  • MAX32520的价格为3.44美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
  • 提供MAX32520-KIT# 评估套件,价格为100美元。

关于Maxim Integrated

Maxim Integrated致力于开发创新的模拟和混合信号产品与技术,让系统更小巧、更智能,同时增强其安全性能、提高能效。我们助力客户在汽车、工业、健康、移动消费和云数据中心等领域的创新设计,提供业界领先的方案,让世界变得更美好。 更多信息请浏览 ›

Maxim发布业内最高安全等级的IoT微控制器,内置ChipDNA PUF密钥保护
下载: RGB


公关联系人