新闻
Maxim Integrated发布支持车载USB PD端口的buck/boost控制器,拥有业界最小方案尺寸和最低成本
MAX25430将设计尺寸大幅缩减40%,且无需微控制器、金属外壳和散热器,成本比竞争方案低25%
中国,北京—2020年10月14日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出MAX25430 100W USB供电(PD)升/降压控制器和保护器,为车载充电器提供业界最小尺寸、最低成本方案。作为业界集成度最高的方案,MAX25430与竞争方案相比将设计尺寸大幅缩减40%,并提供业界最低成本,有助于增加车辆中的USB PD端口数量。
随着越来越多的USB PD充电器集成到乘用车车厢内部,汽车应用多媒体集线器(包括后排娱乐模块和无线音响单元)的功能也不断扩展。而尺寸、成本和功率成为系统设计的制约因素——MAX25430的推出有助于解决上述问题。
作为完备的解决方案,Maxim Integrated还为汽车应用提供 MAX25410 车载USB PD端口保护器和 MAX2543140V H桥buck-boost控制器,满足各种USB充电设计需求。
主要优势
- 最小尺寸:集成TCPC电源调节器、VCONN 电缆电源、buck-boost控制器和保护器,将方案尺寸大幅缩减40%
- 最低成本:省去散热器、金属外壳和多个微控制器,可节约25%的成本
- 电源性能: 在恶劣的汽车环境下可靠工作,工作温度比最接近的竞争方案低20°C
评价
- “汽车制造商希望增加车内USB-C供电端口的数量。” Strategy Analytics公司汽车业务总监Richard Robinson表示:“Maxim Integrated最新推出的MAX25430方案拥有业界最小尺寸和最低成本,可帮助工程师简化这些端口的整合。”
- “Maxim Integrated充分考虑了设计人员对USB-C供电端口的需求。”Maxim Integrated汽车事业部业务管理总监Michael Mishko表示:“MAX25430作为小尺寸、高效率、低温运行和高度灵活的解决方案是汽车级设计的理想选择。”
供货及价格
- MAX25430的价格为4.17美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
- 提供MAX25430AEVKIT# 评估套件,价格为299美元。
关于Maxim Integrated
Maxim Integrated致力于开发创新的模拟和混合信号产品与技术,让系统更小巧、更智能,同时增强其安全性能、提高能效。我们助力客户在汽车、工业、健康、移动消费和云数据中心等领域的创新设计,提供业界领先的方案,让世界变得更美好。 更多信息请浏览 ›