新闻
业内采样速率最快的20位SAR ADC,功耗节省91%、空间缩小50%
Maxim Integrated功能丰富的SAR ADC集成内部基准缓冲器,设计人员无需牺牲精度、速度或功耗指标即可实现更宽的动态范围。
San Jose, CA。2014年4月22日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出20位、1.6Msps逐次逼近寄存器(SAR)模/数转换器(ADC) MAX11905,使设计人员能够以最低功耗实现业内最高分辨率和最快采样速率。
工程师在高精度数据转换设计中通常会选取Σ-ΔADC。然而,为实现高精度和宽动态范围,此类ADC的功耗通常在100mW以上。而MAX11905 SAR ADC的功耗仅为9mW,降幅达91%。除有效降低功耗外,器件还具有超高(20位)精度和最快的采样速率(1.6Msps)。MAX11905还集成内部基准缓冲器,有效降低成本、加快产品上市,与分立竞争方案相比可节省高达50%的空间。MAX11905功能丰富,是过程控制、自动检测设备、医疗仪表和电池供电设备等多种应用的理想选择。
主要优势
- 高速:MAX11905可实现1.6Msps采样速率,没有延迟和设置时间限制。
- 高性能:该款ADC具有98.3dB的信噪比(SNR)和-123dB THD,可有效改善静态和动态性能、确保单调性并提供业内最低功耗指标。
- 应用灵活:该款SAR ADC可提供20位高分辨率且无失码、采样速率高达1.6Msps、功耗仅为9mW,无需牺牲性能指标即可实现灵活设计
- 简化设计:MAX11905集成内部基准缓冲器,有效缩短设计时间、降低成本。
业界评价
- Maxim Integrated资深业务经理Carmelo Morello表示:“过去,工程师采用24位Σ-ΔADC以达到快速采样及低噪声、低失真指标。采用MAX11905 SAR ADC,设计人员在实现超低噪声、超低THD、低失调及增益偏移的同时,仅消耗1/10的功耗,且无设置时间限制”。
- Databeans研究总监Susie Inouye表示:“便携式应用需要超高精度、超低功耗方案,尤其是在工业和医疗市场,拥有上述优势的产品将快速推动下一代便携产品的发展”。
供货及价格信息
- 器件采用20引脚、4mm x 4mm TQFN封装。
- 器件工作在-40°C至+85°C温度范围。
- 芯片起价$33.95 (1000片起,美国离岸价)。
浏览MAX11905终端应用和MAX11905方框图的高分辨率图片。
关于Maxim Integrated
在Maxim Integrated,我们以设计整合度更高的方案为宗旨。借助我们的模拟整合方案,一切皆有可能。公司2013财年的销售额为24亿美元。
在Maxim Integrated,我们以设计整合度更高的方案为宗旨。借助我们的模拟整合方案,一切皆有可能。公司2013财年的销售额为24亿美元。
Related Resources
公关联系人