新闻

高集成度单相表计SoC实现高精度电能测量

Maxim Integrated的ZON M3单相电表SoC在5000:1动态范围下精度高达±0.1%。
San Jose, CA。2014年4月14日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出ZON™ M3 (MAX71315)单相电表SoC,为设计人员提供高精度、低成本电表和固态表设计方案。
优异的表计计量性能对于实现精确监测和计费至关重要。此外,随着全球范围内电表布设数量突破百万,设计成本也成为电表厂商的主要考虑因素。ZON M3电表方案集成了4路24位ADC,用于4通道数据采集,5000:1动态范围下测量精度高达±0.1%;32位计算引擎(CE)对采集数据进行高精度处理;两路触摸开关输入省去了机械开关并改善用户体验;红外(IR)通信接口无需使用额外的IR接收模块。高集成度设计有效降低方案成本、改善用户体验。
关键优势
  • 超高计量精度:5000:1动态范围下精度高达±0.1%
  • 高集成度:集成触摸开关输入和IR通信接口,有效改善用户体验、降低方案成本;多接口(SPI、I2C和4 USART)架构提高设计灵活性;温补实时时钟(RTC)和数字温度传感器可实现高精度温度补偿;充足的闪存和RAM存储器支持较长的工作时间
  • 高性能:32位计量CE对采集数据进行高精度处理
业内评价
  • Maxim Integrated能源方案产品线总监Gregory Guez表示:“ZON M3电表SoC可理想用于家用电表市场,能够为全球范围的电表、子表和固态表提供高精度、低BOM成本方案”。
  • IHS中国资深分析师Julia Zhu表示:“新技术标准将推动智能电表技术的发展,甚至引发从芯片设计到电表生产整个产业链的变革。性能和可靠性作为新标准的两大基石,对于推动智能电表市场的发展至关重要”。
供货及价格信息
  • ZON M3电表SoC采用100引脚LQFP封装。
  • 芯片起价$2.81 (1000片起,美国离岸价)。
我们已经开始为重要客户提供ZON M3参考设计。浏览ZON M3终端应用ZON M3方框图的高分辨率图片。
关于Maxim Integrated
Maxim Integrated,我们以设计整合度更高的方案为宗旨。借助我们的模拟整合方案,一切皆有可能。公司2013财年的销售额为24亿美元。
关注Maxim Integrated官方微博(@美信Maxim-IC):http://e.weibo.com/maximintegrated

ZON单相电表SoC提供高精度、低成本电表方案
下载: RGB  |  CMYK

Related Resources
MAX71314
MAX71314 ZON M3单相电表SOC
MAX71315
MAX71315 ZON M3单相电表SOC

公关联系人
Olivia Qiu
Manager, Asia Pacific MarCom
86-10-6211-5199
Olivia.Qiu@maximintegrated.com