新闻
串行器/解串器(SerDes)芯片组有效降低车载信息娱乐系统的电缆成本和重量
Maxim Integrated的汽车SerDes芯片组适用于屏蔽双绞线(STP)和同轴电缆传输,大幅提高设计灵活性。
San Jose, CA。2014年4月9日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出最新3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL) SerDes芯片组,设计人员利用传统的STP或重量更轻、成本更低的同轴电缆即可支持高分辨率汽车信息娱乐系统。
目前汽车设计普遍采用STP电缆将数据传送至汽车信息娱乐系统显示器。然而,越来越多的OEM厂商开始尝试转向同轴电缆方案,使成本和重量降低50%以上。采用Maxim的SerDes芯片组,OEM厂商在其设计中可以继续使用STP电缆,并且在未来的模块设计中无需更换器件即可无缝转换至同轴电缆方案。该芯片组可提供15米的同轴电缆或STP电缆驱动能力,为可靠灵活的设计提供充足裕量。每款串行器和解串器内置的扩频功能,可有效改善链路中的EMI性能,无需外部扩频时钟。每款串行器均能够与该系列中的任意一款解串器配合使用,从而允许链路终端使用不同接口。除提供中央及后座显示器高分辨率驱动外,该系列芯片组还可用于兆像素级摄像头系统。
主要优势
- 降低电缆成本和重量:每款SerDes芯片组均可使用同轴电缆,令电缆成本和重量降低50%以上。
- 支持高分辨率显示:能够驱动24位彩色的1920x720像素显示器,改善安全及娱乐系统的视觉效果。
- 更长的电缆传输距离:芯片组能够可靠地驱动15米电缆,比竞争方案距离延长50%。
- 极低的EMI:串行器内置扩频功能,无需外部元件即可有效降低EMI。
业界评价
- Maxim Integrated汽车方案产品线总监Balagopal Mayampurath表示:“Maxim为汽车OEM厂商提供系统级解决方案,该系列产品能够为汽车制造商提供极大地设计灵活性”。
- IDC研究经理Nina Turner表示:“消费者在选购汽车时越来越看重连通性和信息娱乐功能,汽车制造商需要高性价比的信息娱乐系统高分辨率视频显示方案”。
供货与价格信息
- 每款器件均工作在-40°C至+105°C汽车级温度范围。
- 可向符合要求的客户提供评估(EV)板及价格信息。
- 除前一代GMSL SerDes产品外,现可提供HDCP兼容版本。
- 更多信息,请访问SerDes芯片组信息页面。
浏览SerDes芯片组终端应用的高分辨率图片。
关于Maxim Integrated
在Maxim Integrated,我们以设计整合度更高的方案为宗旨。借助我们的模拟整合方案,一切皆有可能。公司2013财年的销售额为24亿美元。
在Maxim Integrated,我们以设计整合度更高的方案为宗旨。借助我们的模拟整合方案,一切皆有可能。公司2013财年的销售额为24亿美元。
Related Resources
公关联系人