新闻
高集成度11.3Gbps以太网光收发器IC,提供高性能、低功耗数据中心方案
Maxim Integrated的SFP+光收发器模块总功耗低于0.8W,内置模拟监测器有效降低成本。
San Jose, CA。2014年3月10日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出高集成度10GBASE-LR SFP+光收发器IC MAX3956,为工程师提供高性能、低功耗光模块方案。
光模块设计人员为了满足低功耗要求,常常在设计中不得不牺牲高性能。MAX3956 SFP+激光收发器IC能够很好地解决上述问题。该器件能够提供50%的传输模板裕量(1k波形,没有接触眼图模板边缘),SFP+模块总功耗低于0.8W。较低的功耗有助于降低数据中心的运营成本(OPEX),确保可靠散热。此外,器件还集成高精度模拟监测器,用于数字诊断监测(DDM),包括:温度、VCC和RSSI检测功能,实现紧凑的设计并降低材料清单(BOM)成本。MAX3956集成模拟监测器和12位模/数转换器(ADC),允许使用低成本、“全数字”微控制器。
主要优势
- 高集成度:集成可编程接收器输入均衡电路和发送器输出去加重电路、DDM和高精度模拟监测器(包括:温度、VCC和RSSI传感器),大大降低外部元件成本。
- 低功耗:器件专有的直流耦合激光接口令SFP+模块总功耗低于0.8W,3.3V (典型值)时的IC功耗仅为380mW。
- 高性能:MAX3956的确定性抖动为4.6psP-P (接收器)和5psP-P (发送器)。
业界评价
- Maxim Integrated战略市场经理Stacey McKinney表示:“设计人员在光收发器设计中常常面临功耗与性能的取舍难题,现在MAX3956 SFP+收发器IC集众多优异的特性于一体,实现了低功耗与高性能的完美结合”。
- LightCounting首席分析师Dale Murray表示:“随着大型数据中心的增多,对10GBASE-LR模块的需求也日益增加。功耗已经变得与密度同等重要,因此低功耗SFP+光收发器对数据中心运营商至关重要”。
供货与价格信息
- MAX3956采用5mm x 5mm、32引脚TQFN-EP封装。
- 器件工作温度范围为-40°C至+95°C。
- 价格信息请与厂商联络。
现可为符合要求的客户提供参考设计。浏览MAX3956终端应用和MAX3956方框图的高分辨率图片。
关于Maxim Integrated
在Maxim Integrated,我们以设计整合度更高的方案为宗旨。借助我们的模拟整合方案,一切皆有可能。公司2013财年的销售额为24亿美元。
在Maxim Integrated,我们以设计整合度更高的方案为宗旨。借助我们的模拟整合方案,一切皆有可能。公司2013财年的销售额为24亿美元。
Related Resources
公关联系人