新闻

采用HART协议的新型4-20mA环路供电温度变送器,实现超高精度工厂温度测量

Maxim Integrated的Novato智能温度变送器参考设计用于传送-200°C至+850°C、精度优于±0.1%的温度测量信号。
San Jose, CA。2014年2月25日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出Novato (MAXREFDES16#)参考设计——采用HART ®通信协议的4-20mA环路供电温度变送器,可以在工厂内实现便捷、超高精度的工业温度测量和传送。
温度值是工业过程控制和自动化应用中测量最为频繁的参数之一。Novato参考设计通过高速可寻址远程发送器(HART)通信协议,经由4–20mA电流环将远端传感器的温度测量值发送至中央控制单元。该智能变送器能够以极低功耗传送-200°C至+850°C、精度优于±0.1%或±1.0°C的温度测量信号。Novato设计灵活,支持2线、3线或4线电阻温度传感器(RTD)输入,适用于PT100至PT1000各种类型的RTD,是多种工业应用的理想选择。
主要优势
  • 高精度:支持-200°C至+850°C、精度优于±0.1%或±1.0°C的温度测量信号
  • 高灵活度:支持2线、3线或4线RTD传感器输入以及PT100至PT1000各种类型RTD
  • 低功耗:耗流低于3.2mA
  • HART通信协议:HART功能集由AB Tech Solution公司开发,AB Tech位于马萨诸塞州Westford,是一家专注于工业自动化应用产品开发服务的工程公司。Novato的HART堆栈运行于Renesas® RL78/G13微控制器,支持全部通用和普通应用指令。
业界评价
  • Maxim Integrated总监Sean Long表示:“未来工厂需要类似Novato这样的智能温度变送器,以测量宽范围温度信号、将数据迅速发送至中央控制单元,并且整个过程要求具有极低功耗。通过在Renesas RL78超低功耗微控制器上集成AB Tech的HART堆栈,Maxim为这一设计提供了完备方案”。
  • Semicast首席分析师Colin Barnden表示:“工厂对高精度温度测量的需求十分迫切,该领域智能传感器的发展将带给我们智能化程度更高的工厂应用系统”。
价格和尺寸信息
  • 参考设计起价$99 (美国离岸价)。
  • 能够装入DIN B插座(直径小于40mm)内,满足现场传感器要求。
  • 更多参考设计的相关信息,请访问Maxim参考设计中心
浏览Novato电路板Novato原理图的高分辨率图片。
关于Maxim Integrated
Maxim Integrated,我们以设计整合度更高的方案为宗旨。借助我们的模拟整合方案,一切皆有可能。公司2013财年的销售额为24亿美元。
关注Maxim Integrated官方微博(@美信Maxim-IC):http://e.weibo.com/maximintegrated

Novato参考设计能够准确测量并传送工业温度信号。
下载: RGB  |  CMYK

Related Resources
MAXREFDES16
NOVATO (MAXREFDES16#):4-20mA环路供电温度传感器,带HART功能

公关联系人
Olivia Qiu
Manager, Asia Pacific MarCom
86-10-6211-5199
Olivia.Qiu@maximintegrated.com