新闻
高集成度电源管理IC (PMIC)有效降低汽车仪表盘应用的占板面积、噪声和功耗
Maxim Integrated的汽车PMIC集成了三个大电流DC-DC转换器,与分立方案相比,可节省50%以上的电路板面积。
San Jose, CA。2014年2月18日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出MAX16993 PMIC,为设计人员提供更小巧、更低噪声、更高效的汽车仪表盘方案。
汽车OEM厂商通常将仪表盘模块在待机模式下的耗流限制在100µA以内,考虑到仪表盘所能执行的全部功能,电源本身的耗流在整个功耗预算中的占比必须限制在很小的一部分。MAX16993是市面上仅有的空载条件下静态电流低至25µA的3通道方案,该款PMIC比传统的DC-DC转换器效率更高,耗流通常在几个微安。此外,MAX16993还集成了一个高开关频率控制器和两路输出转换器(每个转换器可输出3A电流),与传统分立方案相比,可节省50%以上的电路板面积。器件工作在2.1MHz开关频率,避免在AM频段产生噪声,并允许使用小尺寸外部电感和电容。MAX16993是汽车仪表盘和信息娱乐系统等应用的理想选择。
主要优势
- 小尺寸:集成一个高压降压控制器和两个3A、低压降压转换器,与分立方案相比,可节省50%以上的电路板面积。
- 高效率:空载条件下的静态电流仅为25µA,满足OEM厂商的功耗要求。
- 低噪声:有效降低AM频段噪声;提供扩频使能输入,最大程度降低电磁干扰(EMI)辐射;提供工厂可编程同步I/O,实现更佳的噪声抑制性能。
业界评价
- Maxim Integrated汽车应用执行总监Dan Dempsey表示:“MAX16993在单颗芯片内提供了多项业内一流的功能,是一款面向现今仪表盘应用的高效汽车电源方案”。
价格与供货信息
- MAX16993采用5mm x 5mm x 0.75mm、32引脚TQFN-EP和5mm x 5mm x 0.8mm、侧面防潮QFND-EP封装。
- 器件通过AEC-Q100标准认证,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
- 芯片起价$5.39 (1000片起,美国离岸价)。
关于Maxim Integrated
在Maxim Integrated,我们以设计整合度更高的方案为宗旨。借助我们的模拟整合方案,一切皆有可能。公司2013财年的销售额为24亿美元。
在Maxim Integrated,我们以设计整合度更高的方案为宗旨。借助我们的模拟整合方案,一切皆有可能。公司2013财年的销售额为24亿美元。
Related Resources
公关联系人