公司简介


推动设计创新

每一天,随着集成度越来越高,电子设备变得更加智能。人体传感器可以监测我们的健康、汽车能够自主驾驶、网络家居可以按需启动。

在Maxim Integrated,我们致力于解决工程化问题,推动设计创新,助力客户创造改变世界的产品。我们创新的高性能模拟和混合信号产品与技术,使系统更小巧、更智能,同时增强安全性能、提高能效。

构建智能化的未来

从传感器平台,到嵌入式安全、电能管理、接口、通信等领域的IC解决方案,我们的技术推动设计不断创新。

我们助力客户:

  • 让汽车更安全、更智能
  • 构建高效数据中心,服务于多云化世界
  • 实现工厂自动化和生产力最大化
  • 提供可穿戴解决方案,构筑更加健康的世界
  • 利用高质量语音、高效电能和电池管理以及精密传感器增强移动设备能力
  • 有富有挑战性的嵌入式应用提高安全性服务,同时降低功耗,提高集成度
  • 为各种应用提供模拟主干网服务

我们的价值观

自1983年成立以来,我们积累了丰富的历史和创新文化,鼓励大胆思考、团队合作、个人成长和社会参与。

勇于创新

最大的风险就是从不去冒险。我们永不满足于现状,寻求挑战并不断提升。

One Maxim

紧密团结,我们就成为强大的公司。当我们并肩作战,必将所向披靡。

突破自我

我们注重个人发展,突出成就掌控在个人手中。我们只需要挑战自我和他人。

与众不同

我们全身心投入。因为我们深信每一个人都能积极影响身边的同事,客户以及社会。

 

概要

总部: San Jose, CA, U.S.
成立于: 1983

证书
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
ISO 14001

 

1983 由Jack Gifford等IC行业专家创建
1985 推出MAX600首款专有产品并赢得行业大奖,从此步入几十年的技术创新里程
1987 公司开始盈利并始终保持盈利状况
1989 公司实施首次并购,扩充了技术实力并创建了公司的首个晶圆厂
1993 年销售额突破1亿美元大关
2000 高集成度片上系统(SoC)开始替代单一功能IC
2005 公司进入财富1000强
2007 - 2010 我们并购了六家公司,在增强技术实力的同时也扩充了产品线
2007 - 2010  晶圆厂产出能力扩大60%
2007 - 2010 开发出180nm生产工艺
2008 首席技术团队成立,专利数在后续两年增长50%
2010 年营业额达到22亿美元
2010 公司的300mm晶圆模拟产品开始出货
2010 Maxim荣获NEDA最佳供应商年度奖
2012 季度股息增长9%,由每股0.22美元增至每股0.24美元
2013 高集成度产品占Maxim销售额的50%
2014 我们美国2个最大的办公点因为绿色节能被授予了LEED认证证书
2016 位于德州圣安东尼奥市的晶圆厂卖给了TowerJazz公司
2016 Kip Hagopian在任职25年后退休,出任Maxim Integrated董事会主席,William Sullivan当选为ew主席
2016 Maxim Integrated首席执行官TunçDoluca当选为半导体行业协会(SIA)主席
2016 MaryAnn Wright和Tracy Accardi 当选Maxim董事会成员
2017 Maxim基于P90技术产出新的电源管理产品
2017 Maxim通过分销的营业额超过10亿美元
2018 Maxim 庆祝成立35周年
2018 年收入达到25亿美元
2018 Maxim收购Icron Technologies
2018 Maxim 名列 JUST Capital 100强
2018 Maxim 入选 S&P 500
2019 Maxim 出版首份企业责任报告
2021 Maxim 现在是ADI的一部分