最新工业产品技术研讨会
06/12/2017 - 06/14/2017上海、北京、深圳
研讨会日程
1:30 - 2:00pm 工业4.0与客户系统设计趋势
Maxim将详细介绍工业4.0的新趋势,并展示如何构建支持工业4.0的领先的工业设计。
2:00 - 2:30pm 新一代工业系统数字隔离器
阐述下一代工业系统的数字信号隔离选择及其与传统光耦的对比。学习如何评估数字隔离技术指标,如何为系统设计选择正确的数字隔离器。
2:30 - 3:00pm 楼宇及工厂自动化的串口新技术
工业系统对其串口的可靠性要求越来越苛刻。学习在新型串行收发器产品中,为何越来越多地集成隔离、容错、ESD及其它功能。
3:00 - 3:30pm 数字输入和输出产品
许多工业系统使用大量的数字I/O,而Maxim独有的技术能够在单片IC中集成多路数字I/O,并具备各种增值功能,例如实现更低功耗及更高可靠性。
3:30 - 4:30pm 24V直流和较高电压电源方案 — 隔离与非隔离
许多工业系统使用24V直流背板供电,为不同元件供电。Maxim提供多种与前沿同步的DC-DC开关、电源模块和保护器件,这些器件以高效率及高达60/76V电压下可靠工作而著称。